D4-FJ3-45SSPSNA
Latch
Type de tête | Fendue, affleurante |
---|---|
Taille | Size 3 |
Modèle | Stud Assembly |
Class | D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 126J-345-SS-PAS |
Rédigez votre propre commentaire
Type de tête | Fendue, affleurante |
---|---|
Taille | Size 3 |
Modèle | Stud Assembly |
Class | D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 126J-345-SS-PAS |