The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à fermeture par poussée, Enclencher, Petite taille, Epaisseur du panneau 0.9-1.1 mm, Gamme de serrage 2.9-3.1 mm, ABS, Plastique, Noir
A3-70-412-25
Loquet à fermeture par poussée, Enclencher, Petite taille, Epaisseur du panneau 0.9-1.1 mm, Gamme de serrage 2.9-3.1 mm, ABS, Plastique, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Plastique
Classe de matériau
ABS
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Epaisseur OP
0.90
Epaisseur Max. du panneau extérieur
1.10
Grip - Minimum (mm)
2.90
Grip - Maximum (mm)
3.10
Profil
Standard
Taille
Petite taille
Class
A3 - Loquets à coulisse
Tous ces loquets coulissants en plastique moulé offrent l’avantage d’un coût de montage très économique, ainsi que d’un montage et d’un fonctionnement pratiques, avec des différences de taille et de type de serrage en fonction des exigences des applications considérées. Tous les modèles se montent par enclipsage dans un seul trou rectangulaire et font appel à une simple action coulissante pour l’ouverture.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
5690
2024-07-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
408
2024-07-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
IntechBJ Engineering Co. Ltd
Beijing
121
2024-07-08
info@intechbj.com
86-010-83833828
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
99
2024-07-17
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
82
2024-07-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
50
2024-07-07
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
Zygology Ltd
Oxford UK
20
2024-07-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
8
2024-07-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
3
2024-07-03
info@marek.eu
+420 541 420 811