The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Moyenne, Empreinte fendue, Acier, Zingué, Chromaté brillant
82-11-400-16
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Moyenne, Empreinte fendue, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Type de tête
Empreinte fendue
Taille
Taille Moyenne 82
Longueur de goujon (L)
13.80
Longueur
13.80
Modèle
Stud Assembly
Class
81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
651
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
218
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
92
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
40
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
34
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
32
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
29
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
7
2024-04-25
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777