62-420-301-3
Latch
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Chromé |
Couleur / Apparance | Texturé |
Accès limité | Outil |
Type de tête | Empreinte hexagonale 4mm |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 26.00 |
Grip - Maximum (mm) | 36.00 |
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 36.00 |
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 46.00 |
Profil | Affleurant |
Taille | Moyenne |
Emballage | Layer Packed |
Class | 62 - Loquets à compression Lift & Turn |
Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation.
Rédigez votre propre commentaire