E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.
![E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/E6-Constant-Torque-Position-Control-Hinges-968x432.jpg)
A classe de produtos E6/ST elimina a necessidade de suportes adicionais para manter na posição desejada componentes que usem dobradiças.
- Pré-ajustadas em nossa fábrica, jamais necessitarão novos ajustes
- Sem deslocamentos indesejados ou folgas, mesmo sob o efeito de vibração ou cargas dinâmicas
- Construção robusta, adequada para aplicações internas e externas
- Vários tamanhos e opções de torque disponíveis, para atender aos requisitos de carga de inúmeras aplicações
- Instalação simples e fácil integração, sem custos adicionais
- Grande variedade de modelos disponíveis, incluindo opções com acabamento em cromo acetinado, resistente à abrasÃo
- Opções com instalaçÃo em furo passante e instalaçÃo traseira/oculta
- Disponíveis em uma grande variedade de cores e acabamentos, para combinar com o visual da aplicaçÃo
- Opções com torque assimétrico disponíveis, para maior facilidade de operaçÃo
- Entre em contato com a Southco para obter maiores detalhes sobre todas as opções de torque, cores e acabamentos disponíveis
- Disponíveis em versões com fabricação em plástico, alumínio, aço inox e zamac
- Modelos com torque unidirecional disponíveis
- Corpo ampliado permite substituir duas dobradiças por uma, em algumas aplicações
- Dobradiças duráveis, projetadas para ter uma vida útil de até 20.000 ciclos quando a variaçÃo de torque for mantida dentro dos 20% (para mais ou para menos) da força de torque especificada para a categoria
- Desempenho das dobradiças: até 12,4 Nm (110 in-lbf)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO