La nouvelle gâche coulissante est dotée d’un capteur de porte et permet de surveiller l’état du loquet
Southco a étendu sa gamme de solutions d'accès électronique en lui ajoutant une gâche électronique coulissante compacte qui simplifie la mise à niveau du verrouillage mécanique au verrouillage électronique. La nouvelle gâche électronique coulissante de la série EM-05 4 intègre un loquet électronique doté d’un capteur de position de la gâche du loquet et d’un capteur de porte permettant de contrôler l’état de la porte et du loquet en toute simplicité.Simple à installer et à utiliser, la gâche électronique coulissante de la Série 4 est économique et utilise un mécanisme à ressort fonctionnant avec un motoréducteur qui fournit une alternative sûre et fiable aux solutions solénoïdes pour les applications de distributeurs ou de consigne automatiques. La Série 4 permet une fermeture par poussée de la gâche coulissante et comprend un capteur de porte et de pêne, offrant ainsi une sécurité accrue qui surveille la position ouverte de la porte/du tiroir.La gâche électronique coulissante de la série EM-05 4 de Southcoest très efficiente en terme énergétique et ne consomme rien pour rester en position rétractée ou étendue. Grâce à sa taille compacte, la gâche électronique coulissante légère de la Série 4 peut facilement être installée dans les espaces restreints et s'adapte à diverses exigences de montage.Pour en savoir plus sur nos solutions d'accès électroniques, veuillez consulter le Centre de ressources de Southco.