R4-EM-65-131
Loquet fermeture par poussée rotatif électronique, Différé, Non, Connecteur non étanche, 43762, Acier inoxydable,
Matériau | Acier inoxydable, Nylon chargé fibre de verre, PC/ABS Blend, Polycarbonate |
---|---|
Accès limité | Accès électronique |
Diamètre de la tête | 10-24 |
Trigger Style | Déclencheur arrière |
Installation | Rivet / Screw |
Profil | Invisible / Interne |
Options de connecteur | Connecteur non étanche |
Re-verrouillage type | Différé A tempo 遅延型 지연식 Com retardo 延迟 |
Class | Loquets rotatifs électroniques R4-EM |
Trigger Spring | Light Kickout |
Les loquets rotatifs électroniques R4-EM de Southco permettent un contrôle d'accès électronique pratique avec la sécurité d'un loquet rotatif robuste et éprouvé, compact et intégré. Le fonctionnement aisé avec fermeture par poussée et l'actionnement électronique simplifient la transition du verrouillage mécanique au verrouillage électronique dans tout un éventail d'applications.
Rédigez votre propre commentaire