R4-25-220-51B2-10

Loquet rotatif, Moyenne, Un étage avec interrupteur et actionneur 12 V, Actionnement par le bas, Support de fixation de câble intégré (pour câble avec ressort), Filetage M6, Steel, Zingué, Bright Chromate

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Accès électronique
Stage Un temps
Trou de montage Filetage M6
Installation Rivet / Screw
Actionnement Bas
Type d’actionneur Extend and Hold
Taille Moyenne
Style Support de fixation de câble intégré
Voltage 12 V
Conformités aux normes IP 67
Microrupteur Door and Latch Status Switch
Class R4 - Loquets rotatifs
Trigger Spring Strong Kickout
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.