R4-10-10-801-10
Loquet à fermeture par poussée rotatifs, Petite taille, Un temps, Double déclencheur, Direct / Haut, Trou traversant de 7,2mm, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zingué, Chromaté brillant |
Couleur / Apparance | Brillant |
Stage | Un temps |
Trou de montage | Trou traversant de 7,2mm |
Installation | Rivet / Screw |
Actionnement | Dual Trigger, In-line / Top |
Taille | Petite taille |
Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.
Rédigez votre propre commentaire