R4-05-55-9EF1-20
Loquetrotatifélectroniqueàfermetureparpoussée, Loquetàtirerpourouvrir, Scellé, Plastiqueetacierinoxydable, Adhésif, 5Volts, avecconnecteur
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Finition | Passivé |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Accès électronique |
Installation | Adhésif |
Voltage | 5 V |
Class | Loquets rotatifs électroniques R4-EM |
Facile à installer et à entretenir, le R4-EM-05 offre le confort du contrôle d'accès électronique et la sécurité d'un verrou rotatif robuste et éprouvé, le tout dans un boîtier compact et intégré. Le fonctionnement facile de type claquer pour fermer et l'actionnement électronique simplifient l'accès dans une grande variété d'applications. Un capteur intégré fournit un retour d'information sur l'état du loquet et un capteur additionel en option fournit un retour d'information sur l'état de la porte.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire