AV - Vertically Articulating Tilt, Swivel, Swing and Dual Extension Arm (C, V & W Series) - FR

Les bras de support dynamiques (série C), orientables, inclinables et pivotants verticalement (série V) et les bras articulés à double extension verticale (série W) proposent une technologie de positionnement intégrée qui permet un fonctionnement efficient dans les applications nécessitant des solutions robustes et stables qui supportent les efforts de pressions sur un écran tactile, une charge élevée et les vibrations. Ces bras réglables en hauteur disposent d’un positionnement à couple constant ergonomique permettant d’incliner, d’orienter et de faire complètement pivoter un écran et sont dotés d’une longueur étendue leur conférant une portée maximisée.
AV - Vertically Articulating Tilt, Swivel, Swing and Dual Extension Arm (C, V & W Series) - FR

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici AV - Vertically Articulating Tilt, Swivel, Swing and Dual Extension Arm (C, V & W Series) - FR

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. AV-D32-20C233-50

    Bras inclinable

  2. AV-D32-20C239-76

    Bras inclinable

  3. AV-D32-72W142-76

    Latch

  4. AV-D32-20C237-76

    Bras inclinable

  5. AV-D32-20C239-50

    Bras inclinable

  6. AV-D32-20C237-50

    Bras inclinable

  7. AV-D32-72W142-50

    Latch

  8. AV-D32-79W142-50

    Latch

  9. AV-D32-20C238-76

    Bras inclinable

  10. AV-D32-20C238-50

    Bras inclinable

  11. AV-D32-20C233-76

    Bras inclinable

  12. AV-D32-20C235-76

    Bras inclinable

  13. AV-D32-72W162-76

    Latch

  14. AV-D32-72W141-50

    Latch

  15. AV-D32-20C236-76

    Bras inclinable

Page
par page