MC-04-123-10

Loquet de porte battante Compact, Chromé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Finition Chromé
Came Court
Accès limité Aucun
Joint No
Grip - Minimum (mm) 28.00
Grip - Maximum (mm) 28.00
Actionnement A droite et à gauche vers l’intérieur ou l’extérieur
Sélectionnez le type de la poignée Condamnation intérieure
Class MC - Loquets de porte battante Compact
Deux types d’installation offrent une conception et des options de finition attractives pour un éventail d’épaisseurs de porte, conférant une note élégante aux portes intérieures dans des applications telles que cabine, cabine de luxe et cabinet de toilette.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet de porte battante Compact, Chromé

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.