MC-04-122-10
Loquet de porte battante Compact, Chromé
Finition | Chromé |
---|---|
Came | Court |
Accès limité | Aucun |
Joint | No |
Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
Grip - Maximum (mm) | 18.00 |
Actionnement | A droite et à gauche vers l’intérieur ou l’extérieur |
Sélectionnez le type de la poignée | Condamnation intérieure |
Class | MC - Loquets de porte battante Compact |
Deux types d’installation offrent une conception et des options de finition attractives pour un éventail d’épaisseurs de porte, conférant une note élégante aux portes intérieures dans des applications telles que cabine, cabine de luxe et cabinet de toilette.
Rédigez votre propre commentaire