MA-02-231-02-100

Verrou de porte d'entrée McCoy Star, Pêne à ressort standard, A droite vers l’extérieur, 37 mm - 28 mm, Poignée Portofino, Chrome

Demandez un devis
Les caractéristiques
Epaisseur OP 28.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 37.00
Actionnement A droite vers l’extérieur
Sélectionnez le type de la poignée Poignée Portofino
Latch Mechanism Pêne à ressort standard
Finition de poignée Chrome
Class MA - Loquets de porte battante
Qualité et style sont l’essence même de la série McCoy et de la série 53 de loquets de portes battantes. L’une et l’autre permettent de disposer d’une excellente qualité d’actionnement et sont disponibles en finitions monochrome ou bicolore polies avec plaque de fixation. Construction 100% matériaux non oxydables de qualité nautique.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Verrou de porte d'entrée McCoy Star, Pêne à ressort standard, A droite vers l’extérieur, 37 mm - 28 mm, Poignée Portofino, Chrome

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :

4cd22a1f3c659ce6f2324864f459a152c8939f63bad29889e3934ee611af09de 13.59.206.196
please type in at least 2 letters...
Loading...