M1-42-7

Loquet à fermeture par poussée, Moyenne, Avec serrure, 25-26 mm Gamme de serrage, Plastique, Naturel

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Classe de matériau PC / PBT Blend
Finition Naturel
Couleur / Apparance Beige
Accès limité Locking
Type de serrage Fixed
Installation Mounting Bracket
Epaisseur OP 7.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 12.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Profil Profil peu saillant
Taille Moyenne
Class M1 - Loquets affleurants Pull
Avec leur style affleurant attractif, leur poignée encastrée et leur visserie de montage invisible, ces loquets sont très esthétiques. Leur solidité d’exécution et la praticité du système de fermeture par poussée leur confèrent en outre une fonctionnalité remarquable. Quant à leur construction non oxydable, elle préserve leurs qualités esthétiques et fonctionnelles dans la durée, même pour des applications extérieures.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.