LH-9CR4000D

Broches double action LOCKWELL® , Action double, Anneau, 14.250 mm, 101.6 mm, Acier inoxydable, Passivé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Drive Out Construction Oui
Matériau Acier inoxydable
Finition Passivé
Grip Length (mm) 101.60
Actionnement Double Acting
Sélectionnez le type de la poignée Anneau
Longueur 101.60
Diamètre de tige 14.3 mm
Class LH - Broches double action Lockwell
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Broches double action LOCKWELL® , Action double, Anneau, 14.250 mm, 101.6 mm, Acier inoxydable, Passivé

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :