MC - Loquets de porte battante Compact

Deux types d’installation offrent une conception et des options de finition attractives pour un éventail d’épaisseurs de porte, conférant une note élégante aux portes intérieures dans des applications telles que cabine, cabine de luxe et cabinet de toilette.
MC - Loquets de porte battante Compact
Disponibles dans plusieurs styles de montage à mortaiser ou de type clamshell, ces modèles attrayants et compacts s'adaptent à bon nombre d'épaisseurs de portes pour une facilité d'installation
  • Les tailles compactes conviennent à des portes plus légères et moins épaisses
  • La conception Clamshell correspond à la préparation de panneau la plus simple et au montage le plus rapide
  • Le style à mortaiser se monte dans un trou rond et est doté de plaques de recouvrement pour masquer la visserie de montage, dans un souci de netteté d’aspect
  • Conception universelle adaptée aux battements de porte de tous types
  • Toutes les plaques de gâche sont à commander séparément en fonction de la finition du loquet, de l’épaisseur de la porte et de la position du pêne à ressort
  • Les condamnations intérieures comportent un dispositif de déverrouillage de l’extérieur
  • Toutes les pièces fabriquées avec des matériaux de qualité nautique assurent une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Une butée de porte (en option) est disponible pour maintenir la porte en position ouverte sans faire de bruit

Vous êtes ici MC - Loquets de porte battante Compact

Afficher en Grille Liste

26 Articles

Par ordre décroissant
par page