TL - Grenouillères à levier
De par leur conception mécanique, les grenouillères à levier Southco permettent de comprimer deux panneaux ensemble et de les maintenir fermement en place. Disponibles dans différentes tailles, ces grenouillères offrent une souplesse de conception remarquable et conviennent à des applications variées.

Ces grenouillères sont proposées dans un grand choix d’étriers, notamment des étriers droits pour une robustesse maximale, et des étriers incurvés dont la flexion permet de compenser les variations au niveau du montage ou le jeu des joints.
- Le mécanisme à levier assure un verrouillage coplanaire fiable
- étriers plats ou incurvés selon que l’on recherche une robustesse ou une résistance aux chocs maximale
- Les modèles à montage invisible optimisent l’esthétique d’ensemble
- Taquet de sécurité pour renforcer la protection contre toute ouverture accidentelle
- Modèles cadenassables pour une sécurité optimisée
- Modèles en acier zingué et en acier inoxydable
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par:
nest pas applicable
nest pas applicable
nest pas applicable