LA-5CT2000

Broches à détente Lockwell Tolérances aérospatiales/militaires, Unique goupille de détente à bille - Precision, Poignée en T, 7.9 mm, 50.8 mm, Acier inoxydable

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Grip Length (mm) 50.80
Actionnement Single Ball Detent - Precision
Sélectionnez le type de la poignée Poignée en T
Longueur 50.80
Diamètre de tige 7.9 mm
Class LA/LJ - Broches à détente Lockwell Tolérances aérospatiales/militaires
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Broches à détente Lockwell Tolérances aérospatiales/militaires, Unique goupille de détente à bille - Precision, Poignée en T, 7.9 mm, 50.8 mm, Acier inoxydable

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.