Ces charnières à galets complètent les avantages esthétiques d’un montage invisible avec un éventail de positions de montage, d’orientations de porte et de maintien en position ouverte. Elles maintiennent les portes ouvertes sans support mécanique secondaire, ce qui leur permet de servir également de plateaux horizontaux en position ouverte.
Le modèle est complètement invisible pour offrir un aspect net et parfaitement hermétique lorsque le panneau est fermé
Trois différents styles offrent plusieurs types de mouvement d'ouverture et de positionnement de portes (180°, 90° et 78°)
Le système de compas de siège pliant élimine le besoin de composants supplémentaires pour maintenir les portes ouvertes et offre l'avantage d'avoir un accès libre aux compartiments pour l'entretien ou la maintenance.
Conviennent aux applications verticales ou horizontales (incluant les portes et les couvercles actionnés par course axiale ou radiale)
Options disponibles
Deux types de matériaux disponibles : acier zingué et acier inoxydable pour des applications anti-corrosion
Trois options d'ouverture au choix : compas de siège pliant, 90° et 180°
Normes et spécifications
Plage de températures de fonctionnement : -40º C à +85º C
Description et avantages
Le modèle est complètement invisible pour offrir un aspect net et parfaitement hermétique lorsque le panneau est fermé
Trois différents styles offrent plusieurs types de mouvement d'ouverture et de positionnement de portes (180°, 90° et 78°)
Le système de compas de siège pliant élimine le besoin de composants supplémentaires pour maintenir les portes ouvertes et offre l'avantage d'avoir un accès libre aux compartiments pour l'entretien ou la maintenance.
Conviennent aux applications verticales ou horizontales (incluant les portes et les couvercles actionnés par course axiale ou radiale)
Options disponibles
Deux types de matériaux disponibles : acier zingué et acier inoxydable pour des applications anti-corrosion
Trois options d'ouverture au choix : compas de siège pliant, 90° et 180°
Normes et spécifications
Plage de températures de fonctionnement : -40º C à +85º C