H3-60-477-044
Loquet à came à poignée articulée, Grand - 150 mm, Scellé, Triangle de 8 mm DIN, Non Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Satiné
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Chromé |
Couleur / Apparance | Satiné |
Accès limité | Cadenas |
Joint | No |
Option de verrouillage | Triangle de 8 mm DIN |
Taquet de sécurité en option | Oui |
Modèle | Grommet |
Class | H3 - Loquet à came à poignée articulée |
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire