H3-50-470-144
Loquet à came à poignée articulée, Moyen - 125 mm, Scellé, Double encoche de 3 mm DIN, Scellé, Cadenas, Alliage de zinc, Chromé
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Couleur / Apparance | Satiné |
| Accès limité | Cadenas |
| Joint | Oui |
| Option de verrouillage | Double encoche de 3 mm DIN |
| Type d’actionneur | Serrure à barillet |
| Taille | Moyenne |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Points de verrouillage | A un ou trois points |
| Taquet de sécurité en option | Oui |
| Modèle | Latch Assembly |
| Class | H3 - Loquet à came à poignée articulée |
Cette conception modulaire améliorée offre une flexibilité extrême dans un ensemble à profil bas, esthétique et ergonomique, pour les exigences de préparation de panneaux standard de l'industrie. Les multiples cames décalées, le verrouillage en un seul point et les nombreuses options de verrouillage et de non verrouillage simplifient une configuration économique.