The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à came à poignée articulée, Moyen - 125 mm, Scellé, Double encoche de 5 mm, Scellé, Cadenas, Alliage de zinc, Chromé
H3-50-441-144
Loquet à came à poignée articulée, Moyen - 125 mm, Scellé, Double encoche de 5 mm, Scellé, Cadenas, Alliage de zinc, Chromé
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Chromé
Couleur / Apparance
Satiné
Accès limité
Cadenas
Joint
Oui
Option de verrouillage
Double encoche de 5 mm
Taille
Moyenne
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Taquet de sécurité en option
Oui
Modèle
Latch Assembly
Class
H3 - Loquet à came à poignée articulée
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
No stock is available for this product.