H3-50-423-150
Loquet à came à poignée articulée, Moyen - 125 mm, Scellé, Clé CH 333 DIN, Scellé, Cadenas, Alliage de zinc, Revêtement poudre
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Noir |
Accès limité | Cadenas |
Joint | Oui |
Option de verrouillage | CH 333 Key DIN |
Taille | Moyenne |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Taquet de sécurité en option | Oui |
Modèle | Latch Assembly |
Class | H3 - Loquet à came à poignée articulée |
Rédigez votre propre commentaire