H3-50-347-050
Loquet à came à poignée articulée, Moyen - 125 mm, No, 8 mm Triangle, Non Scellé, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Joint | No |
| Option de verrouillage | Triangle de 8 mm |
| Type d’actionneur | Serrure à barillet |
| Taille | Moyenne |
| Points de verrouillage | A un ou trois points |
| Taquet de sécurité en option | No |
| Modèle | Latch Assembly |
| Class | H3 - Loquet à came à poignée articulée |
Cette conception modulaire améliorée offre une flexibilité extrême dans un ensemble à profil bas, esthétique et ergonomique, pour les exigences de préparation de panneaux standard de l'industrie. Les multiples cames décalées, le verrouillage en un seul point et les nombreuses options de verrouillage et de non verrouillage simplifient une configuration économique.