H3-50-241-044

Loquet à came à poignée articulée, Moyen - 125 mm, Scellé, A un ou trois points, Double encoche de 5 mm, Non, Alliage de zinc, Chromé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Finition Chromé
Couleur / Apparance Satiné
Accès limité Cadenas
Joint No
Option de verrouillage Double encoche de 5 mm
Type d’actionneur Serrure à barillet
Taille Moyenne
Points de verrouillage A un ou trois points
Taquet de sécurité en option Oui
Modèle Latch Assembly
Class H3 - Système multipoints à poignée articulée
Avec ce loquet de prix compétitif, vous bénéficiez de la praticité d'un type de loquet à poignée articulée couramment utilisé sur les armoires, ainsi que d'une solution de verrouillage en un seul point ou multipoints exceptionnellement souple, et ce sur une gamme étendue de dimensions de serrage et avec la sécurité accrue offerte par une serrure. La construction légère mais durable du loquet est adaptée aux armoires de toutes tailles.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.