CN - Mécanismes de compression/éjection à fonctionnement extérieur

Southco’s CN module ejector provides proper grounding and alignment features with secondary locking functions to meet ever-increased demands for higher insertion / extraction forces

 

CN - Mécanismes de compression/éjection à fonctionnement extérieur
  • Disponible dans les modèles d’éjecteur suivants : pour efforts importants, pour efforts légers et VME
  • Blindage CEM et mise à la terre antistatique prévus
  • Taquet secondaire antivibrations disponible
  • Disponible avec une broche pour la mise à la terre et l'alignement.
  • Disponible avec un éjecteur de module de taille mini 

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici CN - Mécanismes de compression/éjection à fonctionnement extérieur

Afficher en Grille Liste

1 Article

Par ordre décroissant
  1. No more items to load
d46df082d38006f0c93da0d02157b3abf04b0573f711038e44d20cfc6524d06e 18.225.54.167
please type in at least 2 letters...
Loading...