Poignées

  • Poignées de maintien en surface

    Surface mount grab handles
    • Prise pratique et résistante pour soulever ou tirer des charges lourdes
    • Montage en surface avec montage par l'arrière
    • Disponible dans une large gamme de matériaux et de tailles
    • Options de couleurs standard et personnalisées
    En savoir plus
  • Poignées pliantes

    Folding Handles
    • Le style bas profil se replie de manière compacte lorsqu'il n'est pas utilisé.
    • Installation dissimulée pour les espaces limités
    • Le dispositif de friction anti-cliquetis maintient les poignées en place
    • Options de couleurs standard et personnalisées
    En savoir plus
  • Poignées affleurantes

    Flush Pulls
    • Conception durable et élégante pour les portes et panneaux lourds
    • Installation simple, à un seul trou de montage
    • Options de noyau de serrure disponibles pour une sécurité renforcée
    • Construction légère en plastique, à profil bas
    En savoir plus
  • Poignées invisibles

    Concealed Pulls
    • La conception du montage encastré élimine les points d'accrochage.
    • Un design élégant qui complète le design industriel
    • La poignée se range à l'intérieur du boîtier lorsqu'elle n'est pas utilisée.
    • Installation facile
    En savoir plus