E5-9A-725-UU1-13
Quart de tour Loquet à came, Acec serrure (Clé réversible), Poignée en L, Sans came, Joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Avec serrure |
| Type de tête | L-Handle |
| Série | 20.1 mm Size |
| Epaisseur OP | 18.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 33.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 68.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 82.00 |
| Class | E5 - Loquets à came |
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.