E5-92-325-TL0-10
Quart de tour Loquet à came, Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller, Bouton à ailette affleurant encastré - Deux point, Sans joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Avec serrure |
| Joint | No |
| Série | Flush Cup, Low Profile |
| Rotation | Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller |
| Class | E5 - Loquets à came |
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.