E5-6-0527-UU1
Quart de tour Loquet à came, Carré de 8mm, Avec joint, Acier inoxydable 316, Passivé,
Matériau | Acier inoxydable 316 |
---|---|
Finition | Passivé |
Accès limité | Outil |
Joint | Oui |
Type de serrage | Fixed |
Type de tête | Carré de 8mm |
Série | 20.1 mm Size |
Epaisseur OP | 1.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 4.00 |
Grip - Maximum (mm) | 42.00 |
Type d’actionneur | Serrure à barillet |
Conformités aux normes | Fire - EN45545 |
Points de verrouillage | A un ou trois points |
Class | E5 - Loquets à came |
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire