D8-319-3023-191
DZUS® Fixation quart de tour, Goujon, Taille 9, Ailette longue, Acier, Zingué, chromaté noir,
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zingué, chromaté noir |
Couleur / Apparance | Noir |
Type de tête | Wing Long |
Taille | Size 9 |
Stud Diameter | 9 mm |
Longueur de goujon (L) | 23.00 |
Longueur | 23.00 |
Diamètre de tige | 9 mm |
Modèle | Stud Assembly |
Class | D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX |
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire