The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Fixation quart de tour, Goujon, Size 9, Empreinte fendue, Acier, Chromé
D8-319-119-170
DZUS® Fixation quart de tour, Goujon, Size 9, Empreinte fendue, Acier, Chromé
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Chromé
Type de tête
Empreinte fendue
Taille
Size 9
Stud Diameter
9 mm
Longueur de goujon (L)
19.00
Longueur
19.00
Diamètre de tige
9 mm
Modèle
Stud Assembly
Class
D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
No stock is available for this product.