D2-517-1122-190
DZUS® Rapier Fixation quart de tour, Goujon, Grande taille, Empreinte fendue, Acier, Zingué, Chromaté brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Type de tête | Slotted - Large Flange |
| Taille | Size 7 |
| Stud Diameter | 7 mm |
| Longueur de goujon (L) | 22.00 |
| Longueur | 22.00 |
| Diamètre de tige | 7 mm |
| Modèle | Stud Assembly |
| Class | D2 - Fixations quart de tour DZUS® Rapier |
Cette conception polyvalente offre une gamme complète de solutions économiques et tolérantes en matière de serrage pour la production en série. Elle incorpore un mécanisme de détente et une butée positive pour un positionnement constant et une bonne tenue aux vibrations. Ces fixations rapides représentent une alternative intéressante aux fixations filetées quand un accès fréquent est nécessaire.