CM-3-1B109-NUB
Loquets à serrure à came, Avec serrure, Tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Joint | Oui |
| Type de tête | Avec serrure |
| CAM Housing Length | 16.00 |
| Rotation | Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | CM - Loquets à serrure à came |
Ces élégants loquets de type serrure à came fournissent une impression de qualité, tant visuelle que tactile. Les finitions chromées et revêtement poudre noire créent un aspect extérieur classique. Une butée d’arrêt visible signale l’engagement positif, que l’actionnement s’effectue au moyen d’une ailette ou d’une serrure à clé.