CM-2-3B109-2SB

Loquets à serrure à came, Avec serrure, Tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Chromé, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Finition Chromé
Couleur / Apparance Noir
Came Court
Accès limité Aucun
Joint Oui
Type de tête Avec serrure
Grip - Maximum (mm) 41.00
Rotation Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller
Sélectionnez le type de la poignée Modèle à clé plate
Class CM - Loquets à serrure à came
Ces élégants loquets de type serrure à came fournissent une impression de qualité, tant visuelle que tactile. Les finitions chromées et revêtement poudre noire créent un aspect extérieur classique. Une butée d’arrêt visible signale l’engagement positif, que l’actionnement s’effectue au moyen d’une ailette ou d’une serrure à clé.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.