C5-62-212-3

Loquet à Compression, Outil, 11-21 mm Ga mme d'épaisseur de la porte, 14-29 mm Ga mme de serrage, Alliage de zinc, Chromé Brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Finition Chromé
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Outil
Type de tête Conforme aux normes ferroviaires
Epaisseur OP 11.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 21.00
Grip - Minimum (mm) 14.00
Grip - Maximum (mm) 29.00
Taille Standard
Emballage Layer Packed
Class C5 - Loquets à levier étanches
La conception brevetée primée de ces loquets à levier étanches offrent aux créateurs d’applications une solution de rechange plus élégante pour disposer d’une étanchéité par compression et d’un réglage aisé du serrage. Allie les fonctions de loquet et de poignée de porte, avec ou sans accès par clé ou par outil pour une sécurité accrue.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.