C5-31-212
Loquet à Compression, Avec serrure, 1-11 mm Ga mme d'épaisseur de la porte, 14-29 mm Ga mme de serrage, Alliage de zinc, Chromé Brillant
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Chromé |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Avec serrure |
Type de tête | Avec serrure et cache poussière |
Epaisseur OP | 1.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 11.00 |
Grip - Minimum (mm) | 14.00 |
Grip - Maximum (mm) | 29.00 |
Taille | Standard |
Class | C5 - Loquets à levier étanches |
La conception brevetée primée de ces loquets à levier étanches offrent aux créateurs d’applications une solution de rechange plus élégante pour disposer d’une étanchéité par compression et d’un réglage aisé du serrage. Allie les fonctions de loquet et de poignée de porte, avec ou sans accès par clé ou par outil pour une sécurité accrue.
Rédigez votre propre commentaire