C2-A43-165-3

Loquets à compression, Loquets à levier, Indicatuer d'accès, Outil, Empreinte fendue, 1-8mm Panneau, 17-39mm Grip, Avec joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Integrated Bumper Oui
Matériau Alliage de zinc
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Outil
Joint Oui
Type de serrage Réglable
Type de tête Empreinte fendue
Série Access Indicator
Profil Affleurant
Class C2 - Loquets à levier

Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.