C2-A42-45-3
Loquets à compression, Loquets à levier, Indicatuer d'accès, Outil, Empreinte hexagonale 4mm, 1-8mm Panneau, 1-18mm Grip, Avec joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Integrated Bumper | Oui |
---|---|
Matériau | Alliage de zinc |
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Noir |
Accès limité | Outil |
Joint | Oui |
Type de serrage | Réglable |
Type de tête | Empreinte hexagonale 4mm |
Série | Access Indicator |
Profil | Affleurant |
Type d’actionneur | Serrure à barillet |
Emballage | Layer Packed |
Points de verrouillage | A un ou trois points |
Class | C2 - Loquets à levier |
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.
Rédigez votre propre commentaire