C2-A42-141-3
Loquets à compression, Loquets à levier, Indicatuer d'accès, Outil, Conforme aux normes ferroviaires, 1-8mm Panneau, 1-18mm Grip, Avec joint, Alliage de zinc, Chromé, Texturé
| Integrated Bumper | Oui |
|---|---|
| Matériau | Alliage de zinc |
| Finition | Chromé |
| Couleur / Apparance | Texturé |
| Accès limité | Outil |
| Joint | Oui |
| Type de serrage | Réglable |
| Type de tête | Conforme aux normes ferroviaires |
| Série | Access Indicator |
| Profil | Affleurant |
| Emballage | Layer Packed |
| Class | C2 - Loquets à levier |
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.