C2-53-151

Loquets à compression, Loquets à levier, Loquet à levier à fermeture par poussée , Outil, Empreinte hexagonale 8 mm, 1-5mm Panneau, 18-40mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Integrated Bumper Oui
Matériau Alliage de zinc
Finition Chromé
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Outil
Joint No
Type de serrage Réglable
Type de tête Empreinte hexagonale 8 mm
Série Push to Lock
Epaisseur OP 1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 5.00
Grip - Minimum (mm) 18.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
Profil Affleurant
Type d’actionneur Serrure à barillet
Emballage Emballage individuel
Points de verrouillage A un ou trois points
Class C2 - Loquets à levier

Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquets à compression, Loquets à levier, Loquet à levier à fermeture par poussée , Outil, Empreinte hexagonale 8 mm, 1-5mm Panneau, 18-40mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Brillant

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.