AC-20-321-30
Actionneur, Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble, Tirer pour ouvrir, verrouillable,Clés; Réversible R001 (2 Clés;fournies)
| Accès limité | Avec serrure |
|---|---|
| Option de verrouillage | Verrouillable, Clé réversible R001 (2 clé fournies) |
| Installation | Avec goujons |
| Type d’actionneur | Paddle, Pull-to-open |
| Finition de poignée | Chrome |
| Style d'actionnement | Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble |
| Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.