AC-11-111-11

Actionneur, Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble, Grande poignée ovale, Montage affleurant, verrouillable, Clés; Réversible R001 (sans Clés;), En nylon, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau En nylon
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Avec serrure
Option de verrouillage Verrouillable, Clé réversible R001 (sans clé)
Trou de montage Filetage M6
Actionnement Direct
Type d’actionneur Oval Large Handle-Flush Mount
Style d'actionnement Mono Point, Actionnement par Tirage
Class AC - Actionneurs

Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.