EA-BT - BLUETOOTH® Contrôleur de serrure
Le contrôleur de serrure EA-BT BLUETOOTH® de Southco autorise le contrôle total des accès et la surveillance à distance de serrures intelligentes, sans devoir les relier par câble à un réseau ni se préoccuper de l’installation, la gestion et la mise à jour d’un logiciel. Connecté à une plateforme sécurisée en nuage, le contrôleur BT permet d’utiliser un appareil BLUETOOTH® (smartphone ou tablette, par exemple) comme moyen d’identification pour l’actionnement sans fil d’une serrure électronique.
![EA-BT - BLUETOOTH® Contrôleur de serrure EA-BT - BLUETOOTH® Contrôleur de serrure](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/EA-BT-BlueTooth-Controller-968x432.jpg)
Le contrôleur EA-BT BLUETOOTH® autorise la commande et la surveillance sans fil de serrures intelligentes sans devoir les connecter physiquement à un réseau ni se préoccuper de l’installation, la gestion et la maintenance d’un logiciel.
- Système BLUETOOTH® avec encodage sécurisé à plusieurs niveaux
- Accès sans fil au moyen de tout appareil équipé de la technologie BLUETOOTH® LE
- Administration en nuage VIZpin® – pas d’achat, d’installation ou de maintenance de logiciel
- Identifiants temporaires pour une gestion simple des accès
- Piste d’audit pour la surveillance des accès à distance
- Détection jusqu’à une distance de 10 mètres pour un accès pratique
- Possibilité d’ajout du logo du client
- Routage des câbles disponible pour une installation facile