D2 - Fixations quart de tour DZUS® Rapier

Cette conception polyvalente offre une gamme complète de solutions économiques et tolérantes en matière de serrage pour la production en série. Elle incorpore un mécanisme de détente et une butée positive pour un positionnement constant et une bonne tenue aux vibrations. Ces fixations rapides représentent une alternative intéressante aux fixations filetées quand un accès fréquent est nécessaire.
D2 - Fixations quart de tour DZUS® Rapier
Une fixation Rapier complète comprend un goujon à came-spirale, une pièce de retenue de goujon en option et un réceptacle. Chacun de ces composants est disponible dans un grand choix de tailles et de styles correspondant à un large éventail de charges selon l'application considérée, d'épaisseurs de matériau et d'exigences de configuration.
  • Les réceptacles autoclipsables et à agrafe réduisent temps de montage et coûtsLes goujons en acier cémenté présentent une excellente résistance à la traction et au cisaillementLes agrafes de réceptacle en acier à ressort assurent un ajustement serré, à l'épreuve des vibrationsLes nombreux modèles de réceptacle sont compatibles avec un éventail de configurations de montageLes réceptacles à sertir par pression à montage avant conviennent aux matériaux thermoplastiquesLes types de tête et les longueurs de goujon peuvent être associés aux réceptacles appropriés pour couvrir une gamme d'épaisseurs totales de matériau de 0,5 mm à 30,4 mm
  • Disponibles dans les tailles de goujon suivantes : 3,5 mm, 5 mm, 7 mm et 9 mmDes rondelles de retenue en plastique et en acier sont proposées en option pour maintenir les goujons captifs
  • Les types de réceptacle sélectionnés sont compatibles avec des charges maximales jusqu'à 290 N (65 lbs).

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici D2 - Fixations quart de tour DZUS® Rapier

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. D2-519-1713-190

    Latch

Page
par page