D2-513-713-190

DZUS® Rapier Fixation quart de tour, Goujon, Petite taille, Phillips Empreinte #1, Acier, Zingué, Chromaté brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance Brillant
Type de tête Empreinte Phillips
Taille Empreinte Empreinte Phillips n° 1
Taille Size 3.5
Stud Diameter 3.5 mm
Longueur de goujon (L) 13.00
Longueur 13.00
Diamètre de tige 3.5 mm
Modèle Stud Assembly
Class D2 - Fixations quart de tour DZUS® Rapier
Cette conception polyvalente offre une gamme complète de solutions économiques et tolérantes en matière de serrage pour la production en série. Elle incorpore un mécanisme de détente et une butée positive pour un positionnement constant et une bonne tenue aux vibrations. Ces fixations rapides représentent une alternative intéressante aux fixations filetées quand un accès fréquent est nécessaire.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :DZUS® Rapier Fixation quart de tour, Goujon, Petite taille, Phillips Empreinte #1, Acier, Zingué, Chromaté brillant

d4f7d517b3d8e96f79f6ad405deb18e7afbaf5cdaefa610fd508f850de5f49e4 18.219.103.177
please type in at least 2 letters...
Loading...