97-60-121-15
Loquet à lame ressort, Grande taille, Série 60, Languette relevée, Attache invisible (montage deux trous), Acier, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Aucun |
| Série | Série 60 |
| Type de réceptacle | Concealed Keeper (two hole mount) |
| Taille | Grande taille |
| Lever Style | Languette relevée |
| Modèle | Handle |
| Class | 97 - Loquets à lame ressort |
Le fonctionnement à levier crée une action de type lame ressort, et la conception simple et esthétique de ce loquet intègre une tension naturelle jusque dans le mécanisme incurvé du ressort de loquet pour éviter une ouverture accidentelle. Des tailles, finitions et modèles de réceptacles multiples, de même que d’autres options, répondent à un éventail d’exigences pour diverses applications.