97-50-123-25
Loquet à lame ressort, Moyenne, Série 50, Languette relevée, Attache invisible (style bouton), Acier, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Taquet de sécurité en option |
| Série | Série 50 |
| Type de réceptacle | Concealed Keeper (button style) |
| Taille | Moyenne |
| Style | Effort faible |
| Lever Style | Languette relevée |
| Class | 97 - Loquets à lame ressort |
Le fonctionnement à levier crée une action de type lame ressort, et la conception simple et esthétique de ce loquet intègre une tension naturelle jusque dans le mécanisme incurvé du ressort de loquet pour éviter une ouverture accidentelle. Des tailles, finitions et modèles de réceptacles multiples, de même que d’autres options, répondent à un éventail d’exigences pour diverses applications.