81-32-101-20

DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Rondelle de retenue, Petite taille, Acier inoxydable, Passivé

Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Passivé
Couleur / Apparance Brillant
Taille Petite Taille 81
Modèle Rondelle de retenue
Class 81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques. Ces fixations compactes permettent une adaptation précise dans une limite de serrage définie de 0,5 mm, pour le positionnement exact des panneaux. Elles représentent donc une solution de choix pour les panneaux en tôle à dimensions constantes.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Rondelle de retenue, Petite taille, Acier inoxydable, Passivé

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.